Bussola a brugola (angolo di inserimento 19,0 mm)

Bussola a brugola (angolo di inserimento 19,0 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

817C

Codice componente
817C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.39 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 17 Overall length (L dimension)(mm) 75
Dimensions D2 (φ)(mm) 50 Trusco Code 296-2934 Accessory Pin, Ring
Mass(g) 510

Si trova sulla pagina di Bussola a brugola (angolo di inserimento 19,0 mm), il codice articolo è il seguente: 817C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 817C.

Supporto tecnico