Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
404U
Single Product/Set Classification | Articolo singolo giunto universale | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Width across flat dimension (S Measurement) | 12.7 | Overall length (L dimension)(mm) | 75 |
Insertion Angle Concavity(mm) | 12.7 | Insertion Angle Convexity(mm) | 12.7 | Trusco Code | 375-8346 |
Accessory | Pin, Ring | Mass(g) | 210 |
Si trova sulla pagina di Giunto cardanico, il codice articolo è il seguente: 404U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 404U.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali