Prolunga (TSEB4-150)

Prolunga TSEB4-150
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSEB4-150

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 11.93

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm): 12.7

Width across flat dimension (S Measurement): 12.7

Overall length (L dimension): 150 mm

Insertion Angle Concavity: 12.7 mm

Insertion Angle Convexity: 12.7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSEB4-150

Codice componente
TSEB4-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle Concavity
(mm)
Insertion Angle Convexity
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

11.93 €

5.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12.712.715012.712.7416-2218254

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo barra di prolunga Application Per lavori manuali Socket shape Tipo giunto
Features It is used for extending the socket for the use in deep narrow parts. The material is chrome vanadium steel.

Si trova sulla pagina di Prolunga, il codice articolo è il seguente: TSEB4-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSEB4-150.

Tipologia prodotto

Codice componente
TSEB2-150
TSEB2-50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle Concavity
(mm)
Insertion Angle Convexity
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

3.83 €

1 Stesso giorno

Stock

6.356.351506.356.35416-216162

4.88 €

1 Stesso giorno

Stock

6.356.35506.356.35416-214522

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico