Codice articolo del costruttore: TEX4-150
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 32.21 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm): 12.7
Width across flat dimension (S Measurement): 12.7
Overall length (L dimension): 150 mm
Trusco Code: 389-8741
Mass: 318 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TEX4-150
Codice componente
|
---|
TEX4-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.7 | 12.7 | 150 | 389-8741 | 318 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo barra di prolunga | Application | Per utensili a massa battente | Socket shape | Tipo giunto |
---|---|---|---|---|---|
Features | Extension bar for power tools such as impact wrenches. |
Si trova sulla pagina di Prolunga a percussione, il codice articolo è il seguente: TEX4-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEX4-150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TEX8-150 |
TEX8-200 |
TEX8-300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25.4 | 25.4 | 150 | 389-8776 | 1274 | |
93.70 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25.4 | 25.4 | 200 | 419-9821 | 1580 | |
109.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25.4 | 25.4 | 300 | 419-9839 | 2240 |