Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 15 | 40 | 1 | |
20.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 15 | 40 | 1.1 | |
20.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 15 | 40 | 1.2 | |
20.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 16 | 40 | 1.3 | |
20.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 16 | 40 | 1.4 | |
22.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 16 | 40 | 1.5 | |
26.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 18 | 40 | 1.6 | |
26.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 18 | 40 | 1.7 | |
24.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 18 | 40 | 1.8 | |
26.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 18 | 40 | 1.9 | |
24.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 18 | 40 | 2 | |
25.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 20 | 40 | 2.1 | |
28.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 20 | 40 | 2.2 | |
25.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 20 | 40 | 2.3 | |
28.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 20 | 40 | 2.4 | |
27.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 20 | 40 | 2.5 | |
38.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 20 | 45 | 2.6 | |
33.83 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.7 | 20 | 45 | 2.7 | |
41.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 20 | 45 | 2.8 | |
33.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 20 | 45 | 2.9 | |
33.83 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 20 | 45 | 3 | |
42.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 25 | 50 | 3.1 | |
49.92 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 25 | 50 | 3.2 | ||
49.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.3 | 25 | 50 | 3.3 | |
38.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 25 | 50 | 3.4 | |
42.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 25 | 50 | 3.5 | |
53.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 27 | 55 | 3.6 | |
53.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 27 | 55 | 3.7 | |
53.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 27 | 55 | 3.8 | |
53.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 27 | 55 | 3.9 | |
49.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 27 | 55 | 4 | |
56.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 30 | 60 | 4.1 | |
56.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 30 | 60 | 4.2 | |
62.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 30 | 60 | 4.3 | |
56.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 30 | 60 | 4.4 | |
62.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 30 | 60 | 4.5 | |
70.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 30 | 60 | 4.6 | |
70.43 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.7 | 30 | 60 | 4.7 | |
70.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 30 | 60 | 4.8 | |
64.04 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 30 | 60 | 4.9 | ||
64.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 30 | 60 | 5 | |
82.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 40 | 65 | 5.1 | |
74.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 40 | 65 | 5.2 | |
89.95 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 40 | 65 | 5.3 | ||
74.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 40 | 65 | 5.4 | |
74.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 40 | 65 | 5.5 | |
91.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 40 | 65 | 5.6 | |
83.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 40 | 65 | 5.7 | |
83.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 40 | 65 | 5.8 | |
83.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 40 | 65 | 5.9 | |
91.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 40 | 65 | 6 | |
121.54 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 40 | 65 | 6.1 | ||
121.54 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 40 | 65 | 6.2 | ||
121.54 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 40 | 65 | 6.3 | ||
121.54 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 40 | 65 | 6.4 | ||
123.42 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 40 | 65 | 6.5 | ||
123.42 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 40 | 65 | 6.6 | ||
123.42 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 40 | 65 | 6.7 | ||
123.42 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 40 | 65 | 6.8 | ||
123.42 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 40 | 65 | 6.9 |
Loading...
work material | Alluminio | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(°) | 130 | Torsion(°) | 40 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.01 |
Thinning | X Type |
Configura
Proprietà di base
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali