Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank d (mm) | tip angle (°) | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 4 | 30 | 0.3 | 118 | +0~-0.01 | |
29.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.31 | 4 | 30 | 0.31 | 118 | +0~-0.005 | |
29.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.32 | 4 | 30 | 0.32 | 118 | +0~-0.005 | |
27.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.33 | 4 | 30 | 0.33 | 118 | +0~-0.005 | |
27.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.34 | 4 | 30 | 0.34 | 118 | +0~-0.005 | |
27.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.35 | 4 | 30 | 0.35 | 118 | +0~-0.005 | |
27.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.36 | 4 | 30 | 0.36 | 118 | +0~-0.005 | |
27.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.37 | 4 | 30 | 0.37 | 118 | +0~-0.005 | |
29.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.38 | 4 | 30 | 0.38 | 118 | +0~-0.005 | |
29.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.39 | 4 | 30 | 0.39 | 118 | +0~-0.005 | |
22.18 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.4 | 5 | 30 | 0.4 | 118 | +0~-0.01 | |
26.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.41 | 5 | 30 | 0.41 | 118 | +0~-0.005 | |
26.56 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.42 | 5 | 30 | 0.42 | 118 | +0~-0.005 | |
24.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.43 | 5 | 30 | 0.43 | 118 | +0~-0.005 | |
32.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.44 | 5 | 30 | 0.44 | 118 | +0~-0.005 | |
24.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.45 | 5 | 30 | 0.45 | 118 | +0~-0.005 | |
26.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.46 | 5 | 30 | 0.46 | 118 | +0~-0.005 | |
26.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.47 | 5 | 30 | 0.47 | 118 | +0~-0.005 | |
24.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.48 | 5 | 30 | 0.48 | 118 | +0~-0.005 | |
26.56 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.49 | 5 | 30 | 0.49 | 118 | +0~-0.005 | |
17.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.5 | 6 | 30 | 0.5 | 118 | +0~-0.01 | |
20.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.51 | 6 | 30 | 0.51 | 118 | +0~-0.005 | |
29.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.52 | 6 | 30 | 0.52 | 118 | +0~-0.005 | |
20.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.53 | 6 | 30 | 0.53 | 118 | +0~-0.005 | |
29.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.54 | 6 | 30 | 0.54 | 118 | +0~-0.005 | |
28.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.55 | 6 | 30 | 0.55 | 118 | +0~-0.005 | |
21.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.56 | 6 | 30 | 0.56 | 118 | +0~-0.005 | |
28.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.57 | 6 | 30 | 0.57 | 118 | +0~-0.005 | |
21.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.58 | 6 | 30 | 0.58 | 118 | +0~-0.005 | |
20.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.59 | 6 | 30 | 0.59 | 118 | +0~-0.005 | |
16.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.6 | 6 | 30 | 0.6 | 118 | +0~-0.01 | |
29.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.61 | 6 | 30 | 0.61 | 118 | +0~-0.005 | |
28.35 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.62 | 6 | 30 | 0.62 | 118 | +0~-0.005 | |
21.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.63 | 6 | 30 | 0.63 | 118 | +0~-0.005 | |
21.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.64 | 6 | 30 | 0.64 | 118 | +0~-0.005 | |
20.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.65 | 6 | 30 | 0.65 | 118 | +0~-0.005 | |
21.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.66 | 6 | 30 | 0.66 | 118 | +0~-0.005 | |
20.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.67 | 6 | 30 | 0.67 | 118 | +0~-0.005 | |
20.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.68 | 6 | 30 | 0.68 | 118 | +0~-0.005 | |
20.59 € | 1 | 6 giorni | 0.69 | 6 | 30 | 0.69 | 118 | +0~-0.005 | ||
26.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 12 | 40 | 0.7 | 118 | +0~-0.01 | |
20.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.71 | 12 | 40 | 0.71 | 118 | +0~-0.005 | |
20.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.72 | 12 | 40 | 0.72 | 118 | +0~-0.005 | |
21.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.73 | 12 | 40 | 0.73 | 118 | +0~-0.005 | |
20.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.74 | 12 | 40 | 0.74 | 118 | +0~-0.005 | |
21.97 € | 1 | 6 giorni | 0.75 | 12 | 40 | 0.75 | 118 | +0~-0.005 | ||
28.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.76 | 12 | 40 | 0.76 | 118 | +0~-0.005 | |
21.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.77 | 12 | 40 | 0.77 | 118 | +0~-0.005 | |
20.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.78 | 12 | 40 | 0.78 | 118 | +0~-0.005 | |
28.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.79 | 12 | 40 | 0.79 | 118 | +0~-0.005 | |
16.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 12 | 40 | 0.8 | 118 | +0~-0.01 | |
29.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.81 | 12 | 40 | 0.81 | 118 | +0~-0.005 | |
28.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.82 | 12 | 40 | 0.82 | 118 | +0~-0.005 | |
28.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.83 | 12 | 40 | 0.83 | 118 | +0~-0.005 | |
21.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.84 | 12 | 40 | 0.84 | 118 | +0~-0.005 | |
20.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.85 | 12 | 40 | 0.85 | 118 | +0~-0.005 | |
29.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.86 | 12 | 40 | 0.86 | 118 | +0~-0.005 | |
28.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.87 | 12 | 40 | 0.87 | 118 | +0~-0.005 | |
29.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.88 | 12 | 40 | 0.88 | 118 | +0~-0.005 | |
29.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.89 | 12 | 40 | 0.89 | 118 | +0~-0.005 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
Torsion(°) | 30 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank d(mm)
tip angle(°)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali