Fresa a testa sferica standard, a 4 tagli

Fresa a testa sferica standard, a 4 tagli
  • Sconto volumi elevati
Supports a wide range of applications, from general steel to nonferrous metals and resins. A multi-purpose type with support from rough machining to finish machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABES-40100
ABES-40150
ABES-40200
ABES-40250
ABES-40300
ABES-40350
ABES-40400
ABES-40450
ABES-40500
ABES-40550
ABES-40600
ABES-40700
ABES-40800
ABES-40900
ABES-41000
ABES-41100
ABES-41200
ABES-41400
ABES-41600
ABES-41800
ABES-42000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank d
(mm)
Diameter φD
(mm)

98.52 €

1 Disponibile 6 giorni 0.534041

98.52 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7554041.5

75.80 €

1 Disponibile 6 giorni 164042

94.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2584042.5

94.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1.584543

97.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1.75104543.5

97.53 €

1 Disponibile 6 giorni 2124564

110.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2.25124564.5

110.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5156065

119.27 €

1 Disponibile 6 giorni 2.75156065.5

119.27 €

1 Disponibile 6 giorni 3156066

137.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5206087

108.38 €

1 Disponibile 6 giorni 4206088

130.12 €

1 Disponibile 6 giorni 4.52070109

151.00 €

1 Disponibile 6 giorni 525701010

164.66 €

1 Disponibile 6 giorni 5.525751211

177.46 €

1 Disponibile 6 giorni 625751212

330.25 €

1 Disponibile 6 giorni 730901614

386.65 €

1 Disponibile 6 giorni 830901616

515.33 €

1 Disponibile 6 giorni 9401052018

563.51 €

1 Disponibile 6 giorni 10401052020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento R Tolerance(μm) ±0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
Torsion(°) 30 O.D. Tolerance(mm) +0/-0.02

Supporto tecnico