Maschiatrice tipo SKB serie CA

Maschiatrice tipo SKB serie CA
[Features]
· For Processing Machines with High Synchronization Accuracy
· Supports center through coolant
· Ideal for high speed tapping
· Range of Work Expanded with Short Body

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT30-SKB412
BT40-SKB1022
BT40-SKB412
BT50-SKB1022
BT50-SKB412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
G1
(mm)
L1
(mm)

185.82 €

1 11 giorni BT309844M2~M12730M8 P1.065

211.81 €

1 11 giorni BT4013056M10~M241390M10 P1.075

188.86 €

1 11 giorni BT409844M2~M121230M8 P1.065

246.37 €

1 11 giorni BT5014556M10~M244090M10 P1.090

213.50 €

1 11 giorni BT5011344M2~M123880M8 P1.080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Features For high synchro precision machines. Center through coolant compatible. Ideal for high-speed tapping. Large working range due to short length. Compatible with center through 5 MPa coolant (P18 TCA-HP-SB)

Supporto tecnico