Bussola di maschiatura di tipo TCA

Bussola di maschiatura di tipo TCA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can also be manufactured separately for the OSG Synchro Tap.
· Also conforms to ISO/DIN standards
· Optionally compatible with 2 MPa coolant (with SB specification).
· The grasping force of the carbide tap is reduced, and it can easily fall out

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCA1022-L-M10
TCA1022-L-M12
TCA1022-L-M14
TCA1022-L-M16
TCA1022-L-M18
TCA1022-L-M20
TCA1022-L-M22
TCA1022-M-M10
TCA1022-M-M12
TCA1022-M-M14
TCA1022-M-M16
TCA1022-M-M18
TCA1022-M-M20
TCA1022-M-M22
TCA1022-M-U7/16
TCA1022-S-M10
TCA1022-S-M12
TCA1022-S-M16
TCA1022-S-M18
TCA1022-S-M20
TCA1022-S-M22
TCA412-L-M4
TCA412-L-M5
TCA412-L-M6
TCA412-L-M8
TCA412-L-M10
TCA412-L-M11
TCA412-L-M12
TCA412-M-M4
TCA412-M-M5
TCA412-M-M6
TCA412-M-M8
TCA412-M-M10
TCA412-M-M12
TCA412-M-P1/8
TCA412-M-U7/16
TCA412-S-M4
TCA412-S-M5
TCA412-S-M6
TCA412-S-M8
TCA412-S-M10
TCA412-S-M11
TCA412-S-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
H3
(mm)
C2
(mm)
C3
(mm)
l1
(mm)
H2
(mm)
Mass
(g)
Tap Size D (M) Tap Size D (U) Tap Size D (P)

194.28 €

1 11 giorni 13011547204827750M10--

167.34 €

1 11 giorni 13011547205428750M12--

169.15 €

1 11 giorni 13011547275731750M14U9/16-

168.32 €

1 11 giorni 13011547276233750M16--

167.62 €

1 11 giorni 13011547325644750M18U3/4-

168.71 €

1 11 giorni 13011547326045750M20--

167.01 €

1 11 giorni 13011547326946750M22U7/8-

113.77 €

1 11 giorni 1008547204827730M10--

113.83 €

1 11 giorni 1008547205428730M12--

114.08 €

1 11 giorni 1008547275731730M14U9/16-

114.76 €

1 11 giorni 1008547276233730M16--

98.96 €

1 11 giorni 1008547325644730M18U3/4-

98.10 €

1 11 giorni 1008547326045730M20--

98.09 €

1 11 giorni 1008547326946730M22U7/8-

97.98 €

1 11 giorni 1008547205228730-U7/16-

108.93 €

1 11 giorni 554047204827550M10--

110.33 €

1 11 giorni 554047205428550M12--

109.76 €

1 11 giorni 554047276233550M16--

108.92 €

1 11 giorni 554047325644550M18U3/4-

110.74 €

1 11 giorni 554047326045550M20--

110.64 €

1 11 giorni 554047326946550M22U7/8-

153.25 €

1 11 giorni 1109731163022240M4No.8-

153.40 €

1 11 giorni 1109731163822240M5No.10/No.12-

151.46 €

1 11 giorni 1109731164022240M6U1/4-

152.73 €

1 11 giorni 1109731164723240M8--

150.49 €

1 11 giorni 1109731204827240M10U3/8-

152.12 €

1 11 giorni 1109731205228240M11U7/16-

153.58 €

1 11 giorni 1109731205428240M12--

122.69 €

1 11 giorni 806731163022200M4No.8-

124.48 €

1 11 giorni 806731163822200M5No.10/No.12-

121.58 €

1 11 giorni 806731164022200M6U1/4-

121.96 €

1 11 giorni 806731164723200M8--

121.30 €

1 11 giorni 806731204827200M10U3/8-

122.49 €

1 11 giorni 806731205428200M12--

126.27 €

1 11 giorni 806731202728200--P1/8

126.44 €

1 11 giorni 806731205228200-U7/16-

96.93 €

1 Disponibile 11 giorni 332031163022140M4No.8-

97.04 €

1 Disponibile 11 giorni 332031163822140M5No.10/No.12-

96.31 €

1 Disponibile 11 giorni 332031164022140M6U1/4-

96.39 €

1 Disponibile 11 giorni 332031164723140M8--

99.42 €

1 Disponibile 11 giorni 332031204827140M11U7/16-

87.39 €

1 Disponibile 11 giorni 332031205228140M12--

110.99 €

1 Disponibile 11 giorni 332031205428140M4No.8-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Features Coolant compatible. OSG synch tap type can be separately manufactured. Conforms to ISO/DIN standards. Compatible with 2 MPa coolant (SB specification). Carbide taps have lower gripping force for easier removal.

Supporto tecnico