Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ST25-SA412-6 |
ST32-SA1022-6 |
ST32-SA412-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Holder Length L (mm) | C1 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | Capacity Range | Shank (l2) (mm) | Mass (g) | Shank (d2) (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505.88 € | 1 | 11 giorni | 93 | 47 | 6 | 8 | M3~M16 | 75 | 640 | 25 | 49.5 | ||
488.85 € | 1 | 11 giorni | 140 | 64 | 8 | 10 | M8~M27 | 80 | 1470 | 32 | 75 | ||
503.41 € | 1 | 11 giorni | 93 | 47 | 6 | 8 | M3~M16 | 80 | 860 | 32 | 49.5 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Macchina generica | Features | Short body type that can be used in all machines. Extension device absorbs feed errors. Short body makes it ideal for narrow workspaces. |
---|
Configura
Proprietà di base
Holder Length L(mm)
C1(mm)
F1(mm)
F2(mm)
Capacity Range
Shank (l2)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali