Maschiatrice tipo BT-SA-IIS serie SA (gambo conico, presa a bottiglia) (BT50-SA412-2S)

Maschiatrice tipo BT-SA-IIS serie SA (gambo conico, presa a bottiglia) BT50-SA412-2S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BT50-SA412-2S

Marca: KATO MFG

Prezzo: 701.65

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Holder Length L: 84 mm

C1: 33 mm

F1: 6 mm

Capacity Range: M3~M16

Mass: 3400 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BT50-SA412-2S

Codice componente
BT50-SA412-2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
F1
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
L1
(mm)

701.65 €

1 11 giorni 84336M3~M16340040.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT50
F2(mm) 8 Features Machining tapper with the world's shortest design. Ideal for narrow working spaces such as five-surface processing machine, turning center, etc. The expansion device absorbs feed errors.

Supporto tecnico