Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MT2-HA412 |
MT3-HA1022 |
MT3-HA412 |
MT4-HA1022 |
MT4-HA2035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Holder Length L (mm) | C1 (mm) | Capacity Range | Mass (g) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.92 € | 1 | 10 giorni | 93 | 35 | M3~M12 | 290 | 49.5 | ||
255.86 € | 1 | 11 giorni | 130 | 50 | M8~M22 | 740 | 65 | ||
176.38 € | 1 | 10 giorni | 93 | 35 | M3~M16 | 440 | 49.5 | ||
251.94 € | 1 | 9 giorni | 131.5 | 50 | M8~M27 | 1060 | 66.5 | ||
415.31 € | 1 | 11 giorni | 176.5 | 72 | M18~M35 | 1920 | 91.5 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Features | Simple construction and easy operability, for tapping drilling machines and upright, radial drilling machine, most suitable for work in tight spaces due to its slender and short body |
---|
Configura
Proprietà di base
Holder Length L(mm)
C1(mm)
Capacity Range
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali