Codice articolo del costruttore: TSCSC
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 395.01 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Details Type: 6 pcs Set
Overall Length: - mm
Effective blade diameter: - mm
Tip diameter: - mm
shank diameter d: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSCSC
Codice componente
|
---|
TSCSC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | Overall Length (mm) | Effective blade diameter (mm) | Tip diameter (mm) | shank diameter d (mm) | Number of flutes (sheet) | Trusco Code | Mass | Number of included sets (Book) | Set Blade Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395.01 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 pcs Set | - | - | - | - | - | 302-0665 | 457 g/set | 6 | 6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5 |
Loading...
Application | Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale | Cutter Tip Angle (°) | 90 | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalto HSS |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | Material | Cobalt HSS (HSS-CO) |
Features | It uses cobalt high-strength steel for its base metal and has excellent wear and heat resistance. Its surface has high hardness due to the surface titanium coating and has improved heat and wear resistance as well as sharpness compared to cobalt high-strength steel. | Surface Treatment | Titanium Coating |
Si trova sulla pagina di Svasatore (rivestimento in titanio), il codice articolo è il seguente: TSCSC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSCSC.
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Effective blade diameter(mm)
Tip diameter(mm)
shank diameter d(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Details Type
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TCS-T104 |
TCS-T124 |
TCS-T165 |
TCS-T205 |
TCS-T63 |
TCS-T83 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Details Type | Overall Length (mm) | Effective blade diameter (mm) | Tip diameter (mm) | shank diameter d (mm) | Number of flutes (sheet) | Trusco Code | Mass | Number of included sets (Book) | Set Blade Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Single Item | 50 | 10.4 | 2.5 | 6 | 3 | 328-8889 | 15g | - | - | |
72.35 € | 1 | 6 giorni | Single Item | 54 | 12.4 | 2.8 | 8 | 3 | 328-8897 | 26g | - | - | ||
92.06 € | 1 | 80 giorni | Single Item | 60 | 16.5 | 3.2 | 10 | 3 | 328-8901 | 36g | - | - | ||
122.84 € | 1 | 6 giorni | Single Item | 63 | 20.5 | 3.5 | 10 | 3 | 328-8919 | 52g | - | - | ||
31.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Single Item | 45 | 6.3 | 1.5 | 5 | 3 | 328-8862 | 10g | - | - | |
35.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Single Item | 50 | 8.3 | 2.0 | 6 | 3 | 328-8871 | 14g | - | - |