Punta di centraggio con funzione di guida del pezzo HD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
WDU4-321
WDU4-322
WDU4-381
WDU4-382
WDU5-101
WDU5-102
WDU5-321
WDU5-322
WDU5-382
WDU5-461
WDU5-462
WDU5-521
WDU5-522
WDU5-751
WDU5-752
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Rotation E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
l1
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
Claw Quantity Shank Outer Diameter Machined Workpiece Diameter
(mm)

1,662.71 €

1 8 giorni -324811056R20116610178125M.T.4HD-3232~54

1,662.71 €

1 8 giorni -324811056L20116610178125M.T.4HD-3232~54

1,662.71 €

1 8 giorni 38-4811056R20116610178125M.T.4HD-3838~64

1,662.71 €

1 8 giorni 38-4811056L20116610178125M.T.4HD-3838~64

3,975.46 €

1 8 giorni 100-70144122R351610015249258M.T.5HD-100100~170

3,975.46 €

1 8 giorni 100-70144122L351610015249258M.T.5HD-100100~170

1,662.71 €

1 8 giorni -324813956R20116810207125MT.5HD-3232~54

1,662.71 €

1 8 giorni -324813956L20116810207125MT.5HD-3232~54

1,662.71 €

1 8 giorni 38-4813956L20116810207125MT.5HD-3838~64

1,749.53 €

1 8 giorni -464813972R22116810209146MT.5HD-4646~78

1,749.53 €

1 8 giorni -464813972L22116810209146MT.5HD-4646~78

1,749.53 €

1 8 giorni 52-4813972R22116810209146MT.5HD-5252~88

1,749.53 €

1 8 giorni 52-4813972L22116810209146MT.5HD-5252~88

3,022.67 €

1 8 giorni 75-6513997R30169015234206MT.5HD-7575~130

3,022.67 €

1 8 giorni 75-6513997L30169015234206MT.5HD-7575~130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features Specify rotation direction . The HD-15R / L and HD-21R / L have a common body / head. The HD-27R / L has the same main body. Deflection of Center (Max.) TIR 0.01

Supporto tecnico