Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TEV-SETFULL
Set Content(Point) | 27 | Applicable Standards | IEC60900 | Set Content 1 | T handle |
---|---|---|---|---|---|
Set Content 2 | Deep Socket Hexagonal (7, 8, 10, 12, 14 mm) | Set Content 3 | Torque Wrench (5-25 Nm) | Set Content 4 | Extension Bar (50 mm, 100 mm) |
Set Content 5 | Wrench (7, 8, 10, 12, 14 mm) | Set Content 6 | Single-Ended Offset Wrench (7, 8, 10, 12, 14 mm) | Set Content 7 | Screwdriver (Phillips #1, #2, #3) (Flathead 5.5 mm, 6.5 mm, 8.0 mm) |
Set Content 8 | Long Deep Socket 10 mm | Set Content 9 | Ratchet Handle | Set Content 10 | Dedicated case |
Set Content 11 | Form for Tool Control | Set Content 12 | Socket Removal Screwdriver |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali