Articolo abrasivo temprato con funzione di scorrimento

Articolo abrasivo temprato con funzione di scorrimento
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Used when aligning the dimensions of the Morse taper shank of a drill or the like to the spindle of a drilling machine, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL2-3
SL2-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
d
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
D2
(mm)

61.19 €

1 Disponibile 6 giorni 11224.1941823.825

262.12 €

1 6 giorni 22063.82101063.348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori D1(mm) 17.780

Supporto tecnico