Barra di perforazione albero a S

Barra di perforazione albero a S
  • Sconto volumi elevati
Barra di alesatura per asse S, ST25 Altezza (mm): 23 Lunghezza totale (mm): 220 Stelo: ST25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOB90-ST25-15-150
BOB90-ST25-16-150
BOB90-ST25-18-150
BOB90-ST25-20-150
BOB90-ST25-22-150
BOB90-ST25-24-150
BOB90-ST25-25-150
BOB90-ST32-15-150
BOB90-ST32-16-150
BOB90-ST32-18-150
BOB90-ST32-20-150
BOB90-ST32-22-150
BOB90-ST32-24-150
BOB90-ST32-25-150
BOB90-ST32-28-150
BOB90-ST32-30-150
BOB90-ST32-32-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
L1
(mm)
d
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
L3
(mm)

132.03 €

1 8 giorni 220701525862353

132.03 €

1 8 giorni 220701625862353

132.03 €

1 8 giorni 2207018251082353

132.03 €

1 8 giorni 2207020251082353

132.03 €

1 8 giorni 22070222510102353

132.03 €

1 8 giorni 22070242515102353

132.03 €

1 8 giorni 22070252515102353

151.28 €

1 8 giorni 230801532863063

151.28 €

1 8 giorni 230801632863063

151.28 €

1 8 giorni 2308018321083063

151.28 €

1 8 giorni 2308020321083063

151.28 €

1 8 giorni 23080223210103063

151.28 €

1 8 giorni 23080243215103063

151.28 €

1 8 giorni 23080253215103063

151.28 €

1 8 giorni 23080283215133063

151.28 €

1 8 giorni 23080303215133063

151.28 €

1 8 giorni 23080323215133063

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori L2(mm) 150

Supporto tecnico