Attacco taglierina in sospensione (ST42-IPC25.4-100)

Attacco taglierina in sospensione ST42-IPC25.4-100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ST42-IPC25.4-100

Marca: TAKURA KOGU

Prezzo: 302.58

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

L: 100 mm

D: 42 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST42-IPC25.4-100

Codice componente
ST42-IPC25.4-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
D
(mm)

302.58 €

1 8 giorni 10042

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica d(mm) 25.4
d1(mm) 40

Supporto tecnico