Filiera fissa conica per tubi del gas NPT

Filiera fissa conica per tubi del gas NPT
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Filo (matrice) per la lavorazione di filettature esterne per tubi americani in gasdotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GGNT02L
GJNT04O
GJNT06O
GJNT08Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)

31.48 €

22.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

NPT1/82725

54.88 €

38.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

NPT1/41838

69.31 €

1 8 giorni NPT3/81838

53.67 €

37.57 €

1 Stesso giorno

Stock

NPT1/21438

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Stampo Material Details SKS

Supporto tecnico