Maschio / Maschio manuale, filettatura metrica grossa (angolo 60°), TH23.0G/1

Maschio / Maschio manuale, filettatura metrica grossa (angolo 60°), TH23.0G/1
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Rubinetto manuale per materiali in acciaio, ghisa, alluminio e rame. [Caratteristiche] Utilizzabile per filettature generiche.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH23.5H
TS3012P/1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Material Details Tap Details

9.99 €

1 10 giorni M3.50.65P48184SKHMedium

10.23 €

1 10 giorni M121.759P82388.5SKSTip

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio manuale
Screw Type Right Screw

Supporto tecnico