Codice articolo del costruttore: GE7.0M
Marca: SKC
Prezzo: 16.44 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Screw size (Nominal): M7
Pitch, Number of Threading: 1 mm
Screw Type: Right Screw
Outer Diameter: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GE7.0M
Codice componente
|
---|
GE7.0M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw size (Nominal) | Pitch, Number of Threading (mm) | Screw Type | Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M7 | 1 | Right Screw | 20 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Filiera tonda regolabile, il codice articolo è il seguente: GE7.0M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE7.0M.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Screw size (Nominal)
Pitch, Number of Threading(mm)
Screw Type
Outer Diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GE2.5F |
GE4.0I |
GG010O |
GG5.0K |
GG6.0M |
GG6.0M-L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Screw size (Nominal) | Pitch, Number of Threading (mm) | Screw Type | Outer Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M2.5 | 0.45 | Right Screw | 20 | |
16.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M4 | 0.7 | Right Screw | 20 | ||
16.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M10 | 1.5 | Right Screw | 25 | ||
16.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M5 | 0.8 | Right Screw | 25 | ||
16.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M6 | 1 | Right Screw | 25 | ||
20.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M6 | 1 | Left Screw | 25 |