Filiera fissa / regolabile per filettature unificate UNC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GGU05O

Codice componente
GGU05O
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.03 €

10.82 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Unified Screw size (Nominal) 5/16UN Pitch, Number of Threading(mm) 18
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Stampo Outer Diameter(mm) 25
Material Details SKS

Supporto tecnico