Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JACD0.5-3.15
Application | Centraggio (Posizionamento) | Tip angle (θ) | 60 | blade diameter(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio generico | Single blade, two blades | Doppio bordo | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Nominal | 0.5X3.15 | Blade length ℓ(mm) | 0.8 | Body Diameter D(mm) | 3.15 |
Overall Length L(mm) | 31.5 |
Si trova sulla pagina di Punta di centraggio, JIS tipo A 60°, il codice articolo è il seguente: JACD0.5-3.15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JACD0.5-3.15.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali