Punta di centraggio, standard Okabe, tipo 1, carburo 90° (90CCD0.3-3)

Punta di centraggio, standard Okabe, tipo 1, carburo 90° 90CCD0.3-3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 90CCD0.3-3

Marca: NAKAJIMAKOUKI

Prezzo: 138.85

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

blade diameter: 0.3 mm

Nominal: 0.3X3

Blade length ℓ: 0.4 mm

Body Diameter D: 3 mm

Overall Length L: 31 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

90CCD0.3-3

Codice componente
90CCD0.3-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Nominal Blade length ℓ
(mm)
Body Diameter D
(mm)
Overall Length L
(mm)

138.85 €

1 12 giorni 0.30.3X30.4331

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) Tip angle (θ) 90 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame
Single blade, two blades Doppio bordo Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Si trova sulla pagina di Punta di centraggio, standard Okabe, tipo 1, carburo 90°, il codice articolo è il seguente: 90CCD0.3-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 90CCD0.3-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
90CCD0.4-3
90CCD0.5-3
90CCD0.6-3.5
90CCD0.7-3.5
90CCD0.8-4
90CCD0.9-4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Nominal Blade length ℓ
(mm)
Body Diameter D
(mm)
Overall Length L
(mm)

130.56 €

1 12 giorni 0.40.4X30.5331

143.64 €

1 12 giorni 0.50.5X30.6331

125.07 €

1 12 giorni 0.60.6X3.50.73.536

121.41 €

1 12 giorni 0.70.7X3.50.93.536

130.04 €

1 7 giorni 0.80.8X41436

129.43 €

1 12 giorni 0.90.9X41.1436

Supporto tecnico