Punta sostituibile per C-Cutter Boy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C1603B

Codice componente
C1603B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.40 €

10 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale Tip angle (θ) 45 work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio
Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro
R Size (R)(mm) 0.4 Coating Carbide Features Ideal for chamfering work with a desktop drilling machine. Clean chamfering can be done by adopting a carbide slow way tip. Carbide guide prevents chattering mark.
Set content and accessories 1 case: 10 pcs Thickness(mm) 3.18 Inscribed Circle φD 9.525

Supporto tecnico