Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SW20-31CKB1 |
SW25-40CKB2 |
SW32-51CKB3 |
SW41-66CKB4 |
SW53-86CKB5 |
SW68-110CKB6 |
SW98-153CKB6 |
SW148-203CKB6 |
SW148-203CKB7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter | L (mm) | Machining Diameter φD (mm) | Compatible shank CK NO. | Mass (g) | Compatible Cartridge | Compatible Clamp Bolt Set (for spare) | Compatible Washer Set (spare) | Machining Diameter for Blind Hole Processing (mm) | For blind hole L1 (mm) | For blind hole L2 (mm) | Step Amount X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.00 € | 1 | 9 giorni | 20 | 32.5 | 20~26 | CK1 | 100 | SW2026A/SW2026E/SW2531E | SW20SS | SW20BS | 20~ 26/25~ 31 | 32.5 | 32.6 | 0.2 | ||
351.00 € | 1 | 7 giorni | 25 | 47 | 25~33 | CK2 | 200 | SW2533A/SW2533E/SW3240E | SW25SS | SW25BS | 25~ 33/32~ 40 | 47 | 47.2 | 0.2 | ||
377.00 € | 1 | 9 giorni | 32 | 57 | 32–42 | CK3 | 300 | SW3242A/SW3242E/SW4151E | SW32SS | SW32BS | 32~ 42/41~ 51 | 57 | 57.2 | 0.2 | ||
402.00 € | 1 | 9 giorni | 41 | 32.5 | 41~54 | CK4 | 500 | SW4154A/SW4154E/SW5366E | SW41SS | SW41BS | 41~ 54/53~ 66 | 32.5 | 32.6 | 0.4 | ||
451.00 € | 1 | 9 giorni | 53 | 35.5 | 53~70 | CK5 | 800 | SW5370A/SW5370E/SW6986E | SW53SS | SW53BS | 53~ 70/69~ 86 | 35.5 | 32.6 | 0.4 | ||
506.00 € | 1 | 9 giorni | 68 | 71 | 68~90/88~110 | CK6 | 1600/1800 | SW6890A/SW88110A/SW6890E/SW88110E | SW68SS | SW53BS | 68~ 90/88~110 | 71 | 71.2 | 0.4 | ||
586.00 € | 1 | 9 giorni | 98 | 71 | 98~126/125~153 | CK6 | 2800/3000 | SW98126A/SW125153A/SW98126E/SW125153E | SW98SS | SW98BS | 98~126/125~153 | 71 | 71.2 | 0.4 | ||
834.00 € | 1 | 9 giorni | 148 | 71 | 148~176/175~203 | CK6 | 3600/3800 | SW148176A/SW175203A/SW148176E/SW175203E | SW98SS | SW98BS | 148~176/175~203 | 71 | 71.2 | 0.4 | ||
1,036.00 € | 1 | 9 giorni | 148 | 117 | 148~176/175~203 | CK7 | 6400/6600 | SW148176A/SW175203A/SW148176E/SW175203E | SW98SS | SW98BS | 148~176/175~203 | 117 | 117.2 | 0.4 |
Loading...
Application | Diametro interno | Lubrication Hole Y/N | Disponibile | Description | Clamp bolt and washer are included. |
---|
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter
L(mm)
Machining Diameter φD(mm)
Compatible shank CK NO.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali