Attacco rastremato dedicato per Accu-Tapper

Attacco rastremato dedicato per Accu-Tapper
[Caratteristiche] -Si tratta di un mandrino conico per Accu Tapper. -Le estensioni del mandrino sono galvaniche per la resistenza all'abrasione e alla corrosione per una maggiore durata. -Migliora la precisione torsionale e la qualità della superficie e può essere utilizzato per applicazioni ad alta torsione inserendo mandrini di macchine utensili. -Dopo un'elaborazione finemente controllata, le prestazioni sono più stabili e adatte alla lavorazione di macchine utensili di alta precisione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MT2-M20
MT3-JT6
MT3-M20
MT4-M20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mounting Section Morse Taper No. Shape Compatible Tapper

53.91 €

1 9 giorni M20MT2MT No. M20 P2.5ACCU-820 ACCU-820N

31.78 €

1 9 giorni JT6MT3MT No. JT No.ACCU-207 ACCU-207N ACCU-412 ACCU-412N

58.71 €

1 9 giorni M20MT3MT No. M20 P2.5ACCU-820 ACCU-820N

63.52 €

1 9 giorni M20MT4MT No. M20 P2.5ACCU-820 ACCU-820N

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori

Supporto tecnico