Codice articolo del costruttore: BBT40-AUTO-B80-130
Marca: BIG KAISER
Prezzo: 305.45 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Spindle types: BT40
Holder Length L: 130 mm
φD1: 25.5 mm
Tapping Ability: d-meters: M3~M8
L1: 17 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BBT40-AUTO-B80-130
Codice componente
|
---|
BBT40-AUTO-B80-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spindle types | Holder Length L (mm) | φD1 (mm) | Tapping Ability: d-meters | L1 (mm) | φd (mm) | Shank Diameter / Shank No. | Mass (g) | Big Plus BT NO. | F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | Tap Collet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.45 € | 1 | 10 giorni | BT40 | 130 | 25.5 | M3~M8 | 17 | 30 | BBT40 | 1400 | BBT40 | 5 | 5 | 10.5 | TC 8-d |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Tool Type | Maschiatura | Features | Simple & compact sizing tapper the variation of the depth of the tap can be kept at ±0.15 mm and is ideal for work done with pipe taps and blind-hole tapping. It is the best-selling auto tapper series that is simply configured and low-priced. |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Tap collet is not attached. Purchase TC type tap collet separately. It cannot be used for tapping of left-handed screws. Create a program for the cutting start point by obtaining the approach amount (gap between tap tip and workpiece). | Auto Tapper B | AUTO-B |
Si trova sulla pagina di Utensile per filettatura automatica DAISHOWA SEIKI, tipo B, il codice articolo è il seguente: BBT40-AUTO-B80-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BBT40-AUTO-B80-130.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Spindle types
Holder Length L(mm)
φD1(mm)
Tapping Ability: d-meters
L1(mm)
φd(mm)
Shank Diameter / Shank No.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BBT40-AUTO-B120-155 |
BBT40-AUTO-B200-185 |
BBT40-AUTO-B300-220 |
BBT50-AUTO-B120-165 |
BBT50-AUTO-B200-195 |
BBT50-AUTO-B300-220 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Spindle types | Holder Length L (mm) | φD1 (mm) | Tapping Ability: d-meters | L1 (mm) | φd (mm) | Shank Diameter / Shank No. | Mass (g) | Big Plus BT NO. | F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | Tap Collet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.45 € | 1 | 10 giorni | BT40 | 155 | 32 | M3~M12 | 30 | 35 | BBT40 | 1600 | BBT40 | 6 | 6 | 12.5 | TC12-d | ||
367.89 € | 1 | 10 giorni | BT40 | 185 | 44 | M8~M20 | 25 | 48 | BBT40 | 2300 | BBT40 | 6.5 | 6.5 | 13 | TC20-d | ||
459.52 € | 1 | 10 giorni | BT40 | 220 | 55 | M20~M30 | 38 | 58 | BBT40 | 3200 | BBT40 | 7.5 | 7.5 | 14.5 | TC30-d | ||
367.97 € | 1 | 10 giorni | BT50 | 165 | 32 | M3~M12 | 30 | 35 | BBT50 | 4400 | BBT50 | 6 | 6 | 12.5 | TC12-d | ||
454.76 € | 1 | 10 giorni | BT50 | 195 | 44 | M8~M20 | 25 | 48 | BBT50 | 5100 | BBT50 | 6.5 | 6.5 | 13 | TC20-d | ||
528.73 € | 1 | 10 giorni | BT50 | 220 | 55 | M20~M30 | 38 | 58 | BBT50 | 6000 | BBT50 | 7.5 | 7.5 | 14.5 | TC30-d |