Codice articolo del costruttore: BBT30-ISL6-60
Marca: BIG KAISER
Prezzo: 145.00 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Spindle types: BT30
Retainable blade diameter: 6 mm
Holder Length L: 60 mm
L1: 38 mm
φd: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BBT30-ISL6-60
Codice componente
|
---|
BBT30-ISL6-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spindle types | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | L1 (mm) | φd (mm) | Shank Diameter / Shank No. | Mass (g) | Big Plus BT NO. | G | H (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.00 € | 1 | 10 giorni | BT30 | 6 | 60 | 38 | 25 | BBT30 | 600 | BBT30 | M 6 | ( 85) | 18 | - |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Tool Type | Fresa integrale |
---|---|---|---|---|---|
Chuck Type | Blocco laterale | Coolant System | Centro passante (Lama passante) | Features | It is a thick-walled side lock holder that supports lateral feeding of end mills. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Spindle types
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
L1(mm)
φd(mm)
Shank Diameter / Shank No.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali