Kit bussola New Baby (SNBC6AA-22)

Kit bussola New Baby SNBC6AA-22

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SNBC6AA-22

Marca: BIG KAISER

Prezzo: 1,256.00

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Retainable blade diameter: 0.5~ 6 mm

Conforming main body: MEGA6N/NBS6

Accessory: Dedicated set box

No. of Collets: 22 pieces

Box Size: 200×170×50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SNBC6AA-22

Codice componente
SNBC6AA-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Conforming main body Accessory No. of Collets Box Size
(mm)

1,256.00 €

1 10 giorni 0.5~ 6MEGA6N/NBS6Dedicated set box22 pieces200×170×50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Features Full set of New Baby Chuck Collets to cover the entire chucking range of the series. Specifications For Mega New Baby Chuck / New Baby Chuck

Supporto tecnico