Attacco di sfacciatura di tipo A

Attacco di sfacciatura di tipo A
[Caratteristiche] Forma mandrino/stelo: BT (per i dettagli, consultare il catalogo del produttore).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BBT40-FMA25.4-90

Codice componente
BBT40-FMA25.4-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

106.76 €

1 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica Spindle types BT40
Tool Type Sfacciatura Holder Length L(mm) 90 φD1(mm) 50
L1(mm) 22 φd(mm) 25.4(h6) Shank Diameter / Shank No. BBT4
Mass(g) 2300 φD2(mm) 60 Drive Key L2(mm) 5
Drive Key W(mm) 9.5 Clamp Screw MBA-M12

Si trova sulla pagina di Attacco di sfacciatura di tipo A, il codice articolo è il seguente: BBT40-FMA25.4-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BBT40-FMA25.4-90.

Supporto tecnico