Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Effective cutting edge length ap (mm) | D1 (φ) | L (mm) | L2 (mm) | BT NO. | Mass (g) | Compatible Tip Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.90 € | 1 | 10 giorni | 16 | 2 | 23 | 9 | 40 | 65 | 43 | BT30 | 500 | ARG1609□□ | ||
181.89 € | 1 | 10 giorni | 20 | 3 | 28 | 9 | 40 | 65 | 43 | BT30 | 510 | ARG2009□□ | ||
191.69 € | 1 | 10 giorni | 25 | 3 | 33 | 9 | 40 | 65 | 43 | BT30 | 550 | ARG2509□□ | ||
200.78 € | 1 | 10 giorni | 32 | 3 | 38 | 11 | 40 | 65 | 43 | BT30 | 600 | ARG3211□□ | ||
221.07 € | 1 | 10 giorni | 40 | 4 | 25 | 11 | 41 | 50 | 28 | BT30 | 600 | ARG4011□□ | ||
238.26 € | 1 | 10 giorni | 50 | 5 | 28 | 11 | 46 | 50 | 28 | BT30 | 730 | ARG4011□□ | ||
184.69 € | 1 | 10 giorni | 16 | 2 | 23 | 9 | 55 | 85 | 58 | BT40 | 1200 | ARG1609□□ | ||
266.00 € | 1 | 10 giorni | 16 | 2 | 30 | 9 | 58 | 105 | 78 | BT40 | 1300 | ARG1609□□ | ||
211.11 € | 1 | 10 giorni | 16 | 2 | 25 | 9 | 60 | 120 | 93 | BT40 | 1400 | ARG1609□□ | ||
199.39 € | 1 | 10 giorni | 20 | 3 | 28 | 9 | 55 | 85 | 58 | BT40 | 1200 | ARG2009□□ | ||
287.00 € | 1 | 10 giorni | 20 | 3 | 35 | 9 | 58 | 105 | 78 | BT40 | 1300 | ARG2009□□ | ||
228.08 € | 1 | 10 giorni | 20 | 3 | 30 | 9 | 60 | 120 | 93 | BT40 | 1400 | ARG2009□□ | ||
207.78 € | 1 | 10 giorni | 25 | 3 | 33 | 9 | 55 | 85 | 58 | BT40 | 1200 | ARG2509□□ | ||
220.61 € | 1 | 10 giorni | 25 | 3 | 45 | 9 | 58 | 120 | 93 | BT40 | 1400 | ARG2509□□ | ||
216.27 € | 1 | 10 giorni | 32 | 3 | 38 | 11 | 55 | 85 | 58 | BT40 | 1300 | ARG3211□□ | ||
230.12 € | 1 | 10 giorni | 32 | 3 | 60 | 11 | 58 | 120 | 93 | BT40 | 1500 | ARG3211□□ | ||
237.16 € | 1 | 10 giorni | 40 | 4 | 43 | 11 | 55 | 85 | 58 | BT40 | 1400 | ARG4011□□ | ||
271.74 € | 1 | 10 giorni | 40 | 4 | 65 | 11 | 58 | 120 | 93 | BT40 | 1700 | ARG4011□□ | ||
258.85 € | 1 | 10 giorni | 50 | 5 | 38 | 11 | 60 | 70 | 43 | BT40 | 1500 | ARG4011□□ | ||
303.43 € | 1 | 10 giorni | 50 | 5 | 65 | 11 | 60 | 120 | 93 | BT40 | 2200 | ARG4011□□ |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Mounting Method | Con maniglia | Details Type | FCM type Standard |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is comparable to a sharp and tough solid end mill. Throw-away end mill cutter. Low resistance and high efficiency cutter dedicated for lateral feed processing. | Accessory | Wrench, Anti-Seizing Agent |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Effective cutting edge length ap(mm)
D1(φ)
L(mm)
L2(mm)
BT NO.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali