Fresa Full Cut (FCR, tipo lungo)

Fresa Full Cut (FCR, tipo lungo)
[Features]
· Dual face contact integrated type provides even higher rigidity. Tip with enhanced rigidity, allowing tough and stable ramping

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BBT30-FCR16082L-85
BBT30-FCR20082L-85
BBT30-FCR25082L-85
BBT40-FCR16082L-105
BBT40-FCR16082L-120
BBT40-FCR20082L-120
BBT40-FCR25082L-135
BBT40-FCR25082L-150
BBT40-FCR32102L-135
BBT40-FCR32102L-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective cutting edge length ap
(mm)
D1
(φ)
L
(mm)
L2
(mm)
BT NO. Mass
(g)
Compatible Tip Model

236.00 €

1 10 giorni 16458408563BT30500BRG1608□□

255.00 €

1 10 giorni 20508408563BT30500BRG2008□□

267.00 €

1 10 giorni 25508408563BT30600BRG2508□□

266.00 €

1 10 giorni 164586010578BT401300BRG1608□□

287.00 €

1 10 giorni 164586012093BT401400BRG1608□□

312.00 €

1 10 giorni 206086012093BT401400BRG2008□□

361.00 €

1 10 giorni 2575860135108BT401500BRG2508□□

397.00 €

1 10 giorni 2575860150123BT401700BRG2508□□

376.00 €

1 10 giorni 32801060135108BT401700BRG3210□□

415.00 €

1 10 giorni 32901060150123BT401900BRG3210□□

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Mounting Method Con maniglia Number of flutes(sheet) 2
Details Type FCR type Long Features Tip with enhanced rigidity, allowing tough and stable ramping. Even greater rigidity with integrated two-plane restricted type. Application Ramping / Helical / Peck Drill
Accessory Wrench, Anti-Seizing Agent

Supporto tecnico