Fresa Full Cut, FCM, con attacco

Fresa Full Cut, FCM, con attacco
[Features]
· Exhibits amazing cutting performance with No. 40 machining as well as composite machines, and also supports new standard FMH type face mill arbors

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FMH22-FCM50115-40
FMH22-FCM63116-40
FMH27-FCM80116-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
D1
(φ)
L2
(mm)
Mounting Section I.D. d
(φ)
W
(mm)
Mass
(g)
Compatible Tip Model

232.15 €

1 10 giorni 50405204762210.4500ARG4011□□

268.70 €

1 10 giorni 63406204762210.4700ARG6311□□

343.84 €

1 10 giorni 80506226072712.41200ARG8011□□

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Laterale / Scanalatura Mounting Method Albero Details Type Arbor Type
Effective cutting edge length ap(mm) 11

Supporto tecnico