Codice articolo del costruttore: 50PH
Marca: BIG KAISER
Prezzo: 31.80 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Spindle types: BT50
φd: 10 mm
φD1: 28 mm
L: 34 mm
L1: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
50PH
Codice componente
|
---|
50PH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spindle types | φd (mm) | φD1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Taper | External Dimensions Standard | φD2 (mm) | M Size (mm) | θ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.80 € | 1 | 10 giorni | BT50 | 10 | 28 | 34 | 25 | BBT50 | JIS Model | 21 | M24 | 75 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Product Type | 1 | Features | High-quality pull bolt that is durable and is made using highly reliable materials. |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Spindle types
φd(mm)
φD1(mm)
L(mm)
L1(mm)
Taper
External Dimensions Standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali