Tenuta perfetta Mega E (EPS6-03)

Tenuta perfetta Mega E EPS6-03

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EPS6-03

Marca: BIG KAISER

Prezzo: 95.00

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Retainable blade diameter: 3 mm

Compatible Collet: MEC6-3

L1: 5.6 mm

Compatible Main Body Size: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EPS6-03

Codice componente
EPS6-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Compatible Collet L1
(mm)
Compatible Main Body Size
(mm)

95.00 €

1 10 giorni 3MEC6-35.66

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Coolant System Centro passante (Lama passante) Features A new type of sealing function where the higher the coolant pressure, the closer the PS ring adheres to the shank of the cutting tool to enhance the sealing performance.
Specifications Supports Coolant Pressure of 7 MPa. For Mega E Chuck

Supporto tecnico