Portamaschi Mega Synchro (gambo ST)

Portamaschi Mega Synchro (gambo ST)
[Features]
· Thrust load caused by synchronization error is reduced to 1/10. Screw accuracy and tap life are improved.
· In addition to various tap sizes, the long tap holder is also standardized.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST20-MGT6-65
ST25-MGT12-70
ST32-MGT20-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
φD1
(mm)
Tapping Ability: d-meters Tapping Ability: d-unify Tapping Ability: For d-pipe L1
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
L2
(mm)
L3
(mm)
φD2
(mm)
Compatible Tap Holder Type

160.00 €

1 10 giorni 95/135/16516M2~M6No.3~U1/4-653650030/70/1004020MGT 6-d- 30/MGT 6-d- 70/MGT 6-d-100

182.00 €

1 10 giorni 100/140/17020M6~M12U1/4~U7/16P1/8704180030/70/1005025MGT12-d- 30/MGT12-d- 70/MGT12-d-100

203.00 €

1 10 giorni 125/175/20530M12~M20U1/2~U3/4P1/4~P3/89054150035/85/1155532MGT20-d- 35/MGT20-d- 85/MGT20-d-115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Features In addition to various tap sizes, the long tap holder is standardized.

Supporto tecnico