Portamaschi Mega Synchro (diametro ridotto per MTG3)

Portamaschi Mega Synchro (diametro ridotto per MTG3)
[Caratteristiche] Per maschi di piccolo diametro. Riduce a 1/10 le forze di spinta dovute a errori di sincronizzazione e migliora la precisione di maschiatura e la durata del rubinetto. È garantito un percorso di flusso sufficiente per il refrigerante, in modo che il refrigerante possa fuoriuscire dalla fessura e dal foro di ingrassaggio anche quando si utilizza un rubinetto con foro di ingrassaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST20-MGT3-90

Codice componente
ST20-MGT3-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

290.00 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Holder Length L(mm) 90 Tapping Ability: d-meters M1~M3
Tapping Ability: d-meters l(mm) 45 L1(mm) 68 φd(mm) 20

Supporto tecnico