Mandrino Mega a doppia potenza (con getto passante) (BBT30-MEGA16DS-60)

Mandrino Mega a doppia potenza (con getto passante) BBT30-MEGA16DS-60

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BBT30-MEGA16DS-60

Marca: BIG KAISER

Prezzo: 376.00

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Spindle types: BT30

Retainable blade diameter: 16 mm

Holder Length L: 62.5 mm

φD1: 47 mm

Blade adjustment amount H: 64 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BBT30-MEGA16DS-60

Codice componente
BBT30-MEGA16DS-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
φD1
(mm)
Blade adjustment amount H
(mm)
L1
(mm)
Maximum Gripping Diameter
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
Big Plus BT NO. Minimum grasp length E
(mm)
Compatible Mega Wrench

376.00 €

1 10 giorni BT301662.54764281646760BBT3052MGR46L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 30000
Coolant System Centro passante (Lama passante) Specifications Center Through Max 30,000 min-1 Supported

Supporto tecnico