Mandrino Mega a doppia potenza (standard)

Mandrino Mega a doppia potenza (standard)
[Features]
· The nut and the body are in complete contact.
· "Big-Plus Specification" achieves double the effects.
· High rigidity close to that of spindle-integral type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BBT40-MEGA16D-75A
BBT40-MEGA16D-105A
BBT40-MEGA25D-75A
BBT40-MEGA25D-105A
BBT50-MEGA20D-105
BBT50-MEGA25D-105
BBT50-MEGA25D-135
BBT50-MEGA25D-165
BBT50-MEGA32D-105
BBT50-MEGA32D-165
BBT50-MEGA32D-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
φD1
(mm)
Blade adjustment amount H
(mm)
L1
(mm)
Maximum Gripping Diameter
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
Big Plus BT NO. L2
(mm)
Minimum grasp length E
(mm)
Compatible Mega Wrench

396.00 €

1 10 giorni BT40167553712516421500BBT403855MGR42L

409.00 €

1 10 giorni BT401610553712516422100BBT403855MGR42L

422.00 €

1 10 giorni BT4025756373~833925622000BBT40-57MGR62L

434.00 €

1 10 giorni BT40251056371~813925622300BBT40-57MGR62L

509.00 €

1 10 giorni BT50201056969~ 792520605100BBT503656MGR60L

521.00 €

1 10 giorni BT50251057776~ 863225705400BBT504565MGR70L

535.00 €

1 10 giorni BT50251357776~ 863225706500BBT504565MGR70L

547.00 €

1 10 giorni BT50251657776~ 863225707600BBT504565MGR70L

535.00 €

1 10 giorni BT50321058678~ 953932805400BBT505471MGR80L

561.00 €

1 10 giorni BT50321658678~ 953932808500BBT505471MGR80L

664.00 €

1 10 giorni BT50322008678~ 953932809900BBT5012971MGR80L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 30000
Coolant System Centro passante (Lama passante)

Supporto tecnico