Point Master (serie PMG / tipo a gambo dritto)

Point Master (serie PMG / tipo a gambo dritto)
[Features]
· Instantly transmits touch position with LED lamp. A straight shank type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PMG-10
PMG-10S
PMG-20
PMG-20S
PMG-32
PMG-32S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
L1
(mm)
Accessory Mass
(g)
Battery Battery Life Dh7
(mm)

439.00 €

1 6 giorni 7550Stylus ST38-6P200Panasonic Lithium BR435X150 Hours Continuous Operation10

457.00 €

1 6 giorni 7550φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X6200Panasonic Lithium BR435X150 Hours Continuous Operation10

430.00 €

1 5 giorni 9050Stylus ST38-6P300LR1X2 (N battery)25 Hours Continuous Operation20

448.00 €

1 9 giorni 9050φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X6300LR1X2 (N battery)25 Hours Continuous Operation20

328.60 €

1 6 giorni 8060Stylus ST38-6P500LR1X2 (N battery)25 Hours Continuous Operation32

354.47 €

1 9 giorni 8060φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X6500LR1X2 (N battery)25 Hours Continuous Operation32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di misurazione Measured pressure(N) XY 0.6N,Z 2.7N Features Instantly transmits touch position with LED lamp.
Specifications Probe restoration accuracy: ± 1 μm (2σ); Overtravel: XY ±12 mm Z 5 mm

Supporto tecnico