Codice articolo del costruttore: PDSM-P-0-P40
Marca: KOVAX
Prezzo: 138.90 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Particle Size: 40 #
With/without Hole: None
Base Materials: DW
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PDSM-P-0-P40
Codice componente
|
---|
PDSM-P-0-P40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | With/without Hole | Base Materials | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.90 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 40 | None | DW |
Loading...
Type | Carta per levigatrice | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Brass / Gunmetal / Alluminio / Plastica | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
abrasive grain | A grana abrasiva | Connection type | Magic | With or without pattern coating | None |
Packaging Quantity(Sheets) | 100 | Application | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | Pattern Imaging | NA |
Si trova sulla pagina di Super Tack P-Soft, il codice articolo è il seguente: PDSM-P-0-P40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PDSM-P-0-P40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Particle Size(#)
With/without Hole
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PASM-P-0-P280 |
PASM-P-0-P320 |
PASM-P-0-P400 |
PDSM-P-0-P60 |
PDSM-P-0-P80 |
PDSM-P-1-P40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Particle Size (#) | With/without Hole | Base Materials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.02 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 280 | None | AW | |
114.02 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 320 | None | AW | |
114.02 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 400 | None | AW | |
128.54 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 60 | None | DW | |
124.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 80 | None | DW | |
138.90 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 40 | Available | DW |