Fresa per cava a T G2 con fresa sfalsata SCO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSL1504TK
TSL1505TK
TSL1506TK
TSL1507TK
TSL1508TK
TSL1510TK
TSL1604TK
TSL1605TK
TSL1606TK
TSL1607TK
TSL1608TK
TSL1610TK
TSL1804TK
TSL1805TK
TSL1806TK
TSL1807TK
TSL1808TK
TSL1810TK
TSL2004TK
TSL2005TK
TSL2006TK
TSL2008TK
TSL2010TK
TSL2012TK
TSL3004TK
TSL3005TK
TSL3006TK
TSL3008TK
TSL3010TK
TSL3012TK
TSL3014TK
TSL3015TK
TSL3016TK
TSL4004TK
TSL4005TK
TSL4006TK
TSL4008TK
TSL4010TK
TSL4012TK
TSL4014TK
TSL4015TK
TSL4016TK
TSL4018TK
TSL4020TK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter
(mm)
Blade Width
(mm)
Outer Diameter Blade Length Tolerance
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Neck length
(mm)
Neck diameter
(mm)

145.41 €

1 6 giorni 154-0.050~-0.1601275217

146.11 €

1 6 giorni 155-0.050~-0.1601275207

146.80 €

1 6 giorni 156-0.050~-0.1601275197

158.64 €

1 6 giorni 157-0.050~-0.1601275187

160.03 €

1 6 giorni 158-0.050~-0.1601275177

169.79 €

1 6 giorni 1510-0.050~-0.1601275157

146.11 €

1 6 giorni 164-0.050~-0.1601275217.5

146.80 €

1 6 giorni 165-0.050~-0.1601275207.5

148.89 €

1 6 giorni 166-0.050~-0.1601275197.5

159.34 €

1 6 giorni 167-0.050~-0.1601275187.5

161.43 €

1 6 giorni 168-0.050~-0.1601275177.5

171.18 €

1 6 giorni 1610-0.050~-0.1601275157.5

148.89 €

1 6 giorni 184-0.065~-0.1951690267.5

153.07 €

1 6 giorni 185-0.065~-0.1951690257.5

156.56 €

1 6 giorni 186-0.065~-0.1951690247.5

171.18 €

1 6 giorni 187-0.065~-0.1951690237.5

183.71 €

1 6 giorni 188-0.065~-0.1951690227.5

196.24 €

1 6 giorni 1810-0.065~-0.1951690207.5

153.76 €

1 6 giorni 204-0.065~-0.1951690269.5

157.25 €

1 6 giorni 205-0.065~-0.1951690259.5

160.03 €

1 6 giorni 206-0.065~-0.1951690249.5

187.89 €

1 6 giorni 208-0.065~-0.1951690229.5

200.42 €

1 6 giorni 2010-0.065~-0.1951690209.5

215.05 €

1 6 giorni 2012-0.065~-0.1951690189.5

187.19 €

1 6 giorni 304-0.080~-0.240251254113

187.89 €

1 6 giorni 305-0.080~-0.240251254013

192.06 €

1 6 giorni 306-0.080~-0.240251253913

203.90 €

1 6 giorni 308-0.080~-0.240251253713

213.66 €

1 6 giorni 3010-0.080~-0.240251253513

228.28 €

1 6 giorni 3012-0.080~-0.240251253313

240.79 €

1 6 giorni 3014-0.080~-0.240251253113

248.46 €

1 6 giorni 3015-0.080~-0.240251253013

248.46 €

1 6 giorni 3016-0.080~-0.240251252913

252.63 €

1 6 giorni 404-0.080~-0.240251355119

253.33 €

1 6 giorni 405-0.080~-0.240251355019

255.41 €

1 6 giorni 406-0.080~-0.240251354919

273.53 €

1 6 giorni 408-0.080~-0.240251354719

273.53 €

1 6 giorni 4010-0.080~-0.240251354519

290.24 €

1 6 giorni 4012-0.080~-0.240251354319

306.95 €

1 6 giorni 4014-0.080~-0.240251354119

313.92 €

1 6 giorni 4015-0.080~-0.240251354019

313.92 €

1 6 giorni 4016-0.080~-0.240251353919

325.74 €

1 6 giorni 4018-0.080~-0.240251353719

332.71 €

1 6 giorni 4020-0.080~-0.240251353519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Carbide Alloy, K Type Number of flutes 6 Material, Carbide (K Type) G2

Supporto tecnico