Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (mm) | Number of flutes (mm) | Blade Width (mm) | Dimension tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.89 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 3 | +0.05~0 | ||
148.89 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 3.5 | +0.05~0 | ||
148.89 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 4 | +0.05~0 | ||
148.89 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 5 | +0.05~0 | ||
148.89 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 6 | +0.05~0 | ||
153.07 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 6.5 | +0.05~0 | ||
153.07 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 7 | +0.06~+0.01 | ||
153.76 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
166.30 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 8.5 | +0.06~+0.01 | ||
166.30 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 9 | +0.06~+0.01 | ||
169.09 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
182.31 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 11 | +0.07~+0.02 | ||
184.41 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
201.82 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 13 | +0.07~+0.02 | ||
203.90 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
204.60 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 15 | +0.07~+0.02 | ||
205.99 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
224.09 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 17 | +0.07~+0.02 | ||
224.09 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 18 | +0.07~+0.02 | ||
246.37 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 19 | +0.09~+0.04 | ||
246.37 € | 1 | 6 giorni | 75 | 12 | 20 | +0.09~+0.04 | ||
185.80 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 3 | +0.05~0 | ||
185.80 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 3.5 | +0.05~0 | ||
185.80 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 4 | +0.05~0 | ||
185.80 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 5 | +0.05~0 | ||
185.80 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 6.5 | +0.05~0 | ||
185.80 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 7 | +0.06~+0.01 | ||
185.80 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 7.5 | +0.06~+0.01 | ||
185.80 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
201.82 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 9 | +0.06~+0.01 | ||
203.21 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 9.5 | +0.06~+0.01 | ||
203.21 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
219.92 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 11 | +0.07~+0.02 | ||
224.09 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
246.37 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 13 | +0.07~+0.02 | ||
252.63 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
255.41 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 15 | +0.07~+0.02 | ||
270.04 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
307.64 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 17 | +0.07~+0.02 | ||
307.64 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 18 | +0.07~+0.02 | ||
325.05 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 19 | +0.09~+0.04 | ||
325.05 € | 1 | 6 giorni | 100 | 14 | 20 | +0.09~+0.04 | ||
243.59 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 3 | +0.05~0 | ||
243.59 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 3.5 | +0.05~0 | ||
243.59 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 4 | +0.05~0 | ||
243.59 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 5 | +0.05~0 | ||
243.59 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 6 | +0.05~0 | ||
244.28 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 7 | +0.06~+0.01 | ||
244.28 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
253.33 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 9 | +0.06~+0.01 | ||
254.02 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
274.92 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
322.27 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
329.93 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 15 | +0.07~+0.02 | ||
347.34 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
360.56 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 17 | +0.07~+0.02 | ||
360.56 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 18 | +0.07~+0.02 | ||
428.10 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 19 | +0.09~+0.04 | ||
428.10 € | 1 | 6 giorni | 125 | 16 | 20 | +0.09~+0.04 | ||
300.68 € | 1 | 6 giorni | 150 | 18 | 3 | +0.05~0 |
Loading...
Material | Carbide Alloy, K Type | Hole Diameter(mm) | φ 25.4 | Material, Carbide (K Type) | G2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Blade diameter(mm)
Number of flutes(mm)
Blade Width(mm)
Dimension tolerance(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali