Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (mm) | Number of flutes (mm) | Blade Width (mm) | Dimension tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.14 € | 1 | 6 giorni | 75 | 10 | 4 | +0.05~0 | ||
233.14 € | 1 | 6 giorni | 75 | 10 | 5 | +0.05~0 | ||
233.14 € | 1 | 6 giorni | 75 | 10 | 6 | +0.05~0 | ||
236.62 € | 1 | 6 giorni | 75 | 10 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
242.18 € | 1 | 6 giorni | 75 | 10 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
262.38 € | 1 | 6 giorni | 75 | 10 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
279.79 € | 1 | 6 giorni | 75 | 10 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
304.16 € | 1 | 6 giorni | 75 | 10 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
329.93 € | 1 | 6 giorni | 75 | 10 | 20 | +0.09~+0.04 | ||
272.14 € | 1 | 6 giorni | 100 | 12 | 4 | +0.05~0 | ||
272.14 € | 1 | 6 giorni | 100 | 12 | 5 | +0.05~0 | ||
272.14 € | 1 | 6 giorni | 100 | 12 | 6 | +0.05~0 | ||
283.27 € | 1 | 6 giorni | 100 | 12 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
303.47 € | 1 | 6 giorni | 100 | 12 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
320.18 € | 1 | 6 giorni | 100 | 12 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
353.59 € | 1 | 6 giorni | 100 | 12 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
375.18 € | 1 | 6 giorni | 100 | 12 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
348.73 € | 1 | 6 giorni | 125 | 14 | 4 | +0.05~0 | ||
348.73 € | 1 | 6 giorni | 125 | 14 | 5 | +0.05~0 | ||
348.73 € | 1 | 6 giorni | 125 | 14 | 6 | +0.05~0 | ||
352.89 € | 1 | 6 giorni | 125 | 14 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
373.09 € | 1 | 6 giorni | 125 | 14 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
401.64 € | 1 | 6 giorni | 125 | 14 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
445.51 € | 1 | 6 giorni | 125 | 14 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
458.74 € | 1 | 6 giorni | 125 | 14 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
522.09 € | 1 | 6 giorni | 125 | 14 | 20 | +0.09~+0.04 | ||
439.93 € | 1 | 6 giorni | 150 | 16 | 4 | +0.05~0 | ||
439.93 € | 1 | 6 giorni | 150 | 16 | 5 | +0.05~0 | ||
439.93 € | 1 | 6 giorni | 150 | 16 | 6 | +0.05~0 | ||
450.38 € | 1 | 6 giorni | 150 | 16 | 8 | +0.06~+0.01 | ||
460.13 € | 1 | 6 giorni | 150 | 16 | 10 | +0.06~+0.01 | ||
467.78 € | 1 | 6 giorni | 150 | 16 | 12 | +0.07~+0.02 | ||
518.61 € | 1 | 6 giorni | 150 | 16 | 14 | +0.07~+0.02 | ||
544.38 € | 1 | 6 giorni | 150 | 16 | 16 | +0.07~+0.02 | ||
588.93 € | 1 | 6 giorni | 150 | 16 | 20 | +0.09~+0.04 |
Loading...
Material | Carbide Alloy, K Type | Hole Diameter(mm) | φ 25.4 | Material, Carbide (K Type) | G2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Blade diameter(mm)
Number of flutes(mm)
Blade Width(mm)
Dimension tolerance(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali