Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PCO50030-1K |
PCO50040-1K |
PCO50050-1K |
PCO50060-1K |
PCO50075-1K |
PCO50100-1K |
PCO75030-1K |
PCO75040-1K |
PCO75050-1K |
PCO75060-1K |
PCO75075-1K |
PCO75100-1K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (mm) | Blade length ℓ (mm) | Number of flutes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365.43 € | 1 | 6 giorni | 50 | 30 | 6 | ||
382.14 € | 1 | 6 giorni | 50 | 40 | 6 | ||
410.69 € | 1 | 6 giorni | 50 | 50 | 6 | ||
485.88 € | 1 | 6 giorni | 50 | 60 | 6 | ||
583.36 € | 1 | 6 giorni | 50 | 75 | 6 | ||
655.77 € | 1 | 6 giorni | 50 | 100 | 6 | ||
481.01 € | 1 | 6 giorni | 75 | 30 | 8 | ||
490.06 € | 1 | 6 giorni | 75 | 40 | 8 | ||
583.36 € | 1 | 6 giorni | 75 | 50 | 8 | ||
643.24 € | 1 | 6 giorni | 75 | 60 | 8 | ||
785.28 € | 1 | 6 giorni | 75 | 75 | 8 | ||
971.87 € | 1 | 6 giorni | 75 | 100 | 8 |
Loading...
Material | Carbide Alloy, K Type | Hole Diameter(mm) | φ 25.4 | O.D. Tolerance(mm) | +1.0~0 |
---|---|---|---|---|---|
Material, Carbide (K Type) | G2 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter(mm)
Blade length ℓ(mm)
Number of flutes(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali