Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AL216-100 |
AL-165 |
AL-190D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Chip | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Hardness (HRA) | Hole Diameter (mm) | JAN Code | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Alluminio | Carburo di tungsteno | 216 | 2.4 | 100 | 93.5 | 25.4 | 4949022002011 | For aluminum products as a whole, copper, and other standard cutting | |
72.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Alluminio | - | 165 | 1.8 | 64 | - | 20 | 4949022005159 | - | |
76.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | Carburo di tungsteno | 190 | 2 | 64 | - | 20 | 4949022004589 | For aluminum products as a whole, copper, and other standard cutting |
Loading...
Blade type | Center Staggered Teeth |
---|
Configura
Proprietà di base
Work material
Chip
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Hardness(HRA)
Hole Diameter(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali