Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TD-100 |
TD-110 |
TD-125 |
TD-160 |
TD-180 |
TD-255 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Hole Diameter (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 100 | 1.6 | 22 | 20 | 4949022000123 | |
68.60 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 110 | 1.6 | 24 | 20 | 4949022000130 | |
74.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 125 | 1.6 | 28 | 20 | 4949022000147 | |
77.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 160 | 1.8 | 36 | 20 | 4949022000154 | |
83.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 180 | 1.8 | 40 | 20 | 4949022000161 | |
127.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 255 | 2.2 | 60 | 25.4 | 4949022000222 |
Loading...
Work material | Ferro | Blade type | Center CBN-0 Type |
---|
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Hole Diameter(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali