Albero Cerapoint φ3【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M1020-80

Codice componente
M1020-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola in gomma Particle Size(#) 80 Shaft diameter d(mm) 3
Outer Diameter D(mm) 10 Thickness t(mm) 20 Shape Cylinder Type
Abrasive grain SW Shaft Length ℓ(mm) 30 Maximum rotation speed used(min-1) 24000
Pack Quantity 10 Material Rubber Tool Used Mini Router

Si trova sulla pagina di Albero Cerapoint φ3, il codice articolo è il seguente: M1020-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M1020-80.

Supporto tecnico