Power Rock Disc【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.5281

Codice componente
NO.5281
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.17 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Outer Diameter D(mm) 38 Thickness t(mm) 10
Shaft Diameter(mm) 3 Particle Size(#) 80 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 30000 Tool Installation Method Lock Supplement Power-lock sander
Application Grinding and Polishing Wood/Metal Tool Used Hand Grinder, Micro Grinder Tool Used 2 Electric Drill, Mini Router
Quantity/Pack 10

Si trova sulla pagina di Power Rock Disc, il codice articolo è il seguente: NO.5281.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.5281.

Supporto tecnico